![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Contactor 3P 40A 24 V 50/60 Hz EV040D
EAN
3250612236107
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
120,25 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de pólos3 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização690 V
-
typeusupplycontrolAC
-
typeconnectioncontrolauxcontactTerminal de parafuso
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão circuito de comando em AC24 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
us50hzforcoil24 V
-
us60hzforcoil24 V
-
voltagedropoutacofcoil7.2 / 14.4 V
-
voltagepickupacofcoil19.2 / 26.4 V
Corrente eléctrica
-
ie110vdc1iec60947450 A
-
ie200vdc1iec60947445 A
-
ie3p220230vac1iec60947460 A
-
ie3p220230vac3iec60947440 A
-
ie3p220230vac4iec60947418 A
-
ie60vdc1iec60947450 A
-
Corrente estipulada de emprego AC340 A
-
ie3p380400vac1iec60947460 A
-
ie3p380400vac3iec60947440 A
-
ie3p380400vac4iec60947418 A
Dimensões
-
strippinglengthmaincircuit14 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN10.7 W
-
Potência dissipada pelo comando4.1 W
-
powerlossieac3400v6.6 W
-
powerpickupacofcoil168 VA
-
powersealingacofcoil22 VA
-
p3p220230vac1iec60947422 kW
-
p3p220230vac4iec6094745 kW
-
p3p380400vac1iec60947439 kW
-
p3p220230vac3iec60947412.5 kW
-
p3p380400vac4iec6094749 kW
Especificações Eléctricas
-
tighttorquecontrolandauxcontact1.2 Nm
-
tighttorquemaincircuit3.3 Nm
Resistência
-
impedanceperpole1.9 mΩ
-
Nº de manobras mecânicas por hora5000
-
Nº de manobras mecânicas10000000
Instalação, montagem
-
typeconnectionmaincircuitTerminal de parafuso
Ligação
-
strippinglengthcontrolauxlcontact10 mm
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA3
Padrões
-
textoEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP00
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
brochuras técnicas
PDF28 MB -
Declaração de conformidade
PDF421 KBPDF60 KB -
documento PEP
PDF329 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências