Relé comando 16A, 2NA+2NF, 24V 2M ERD418

EAN
3250612400805
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
72,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    relé
  • Nº de pólos
    4 P
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    400 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    440 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    0 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    24 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
  • Corrente térmica ao ar livre
    16 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria A
    16 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria B
    5.5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35.75 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    21 VA
  • Consumo
    3.4 VA
  • Potência total dissipada em IN
    3.5 W
  • Potência dissipada por contacto
    1 W
  • Potência dissipada pelo comando
    1.5 W
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A
    3 kW
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B
    570 W
  • Potência de utilização a 400V em AC7 na categoria A
    8.9 kW
  • Potência de serviço a 400V em AC7 e categoria B
    1.7 kW
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    15 ms
  • Par torçado
    25 ms
Resistência
  • Valor ohmico nominal da bobina
    29.6 Ω
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    30000
  • Nº de manobras mecânicas
    1000000
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    490 VA
  • - no circuito duo
    1200 VA
  • Carga máxima de lâmpadas fluorescentes
    570 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1100 W
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,2Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 10 mm²
  • Nº de contactos
    4
  • Tipo de contactos
    2NF+2NA
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 10 mm²
Equipamento
  • Número de contactos NF
    2
  • Número de contactos NA
    2
  • Nº de contactos inversores
    0
  • Tipo de telerruptor
    electromêcanico
  • Acessoriável
    Sim
Utilização
  • Operação local / operação manual
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA