The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector mov. 200º IP55 br
EE830
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
função
pode ser utilizado como unidade simples, dispositivo principal ou extensão
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Altura produto instalado
2.5 m
-
Largura produto instalado
83 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5 m
-
Tensão de alimentação
230V +10% / -15%
-
-
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 16 m
-
Distância de detecção frontal
16 m
-
Distância de detecção lateral
6 m
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
LED
com detecção por LED e indicador de modo
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
Tipo de montagem
Saliente
-
modo de instalação
para montagem na parede e no tecto, instalação em canto com adaptador
-
Sensibilidade regulável
Não
-
Tempo de comutação, ajustável
5 s…15 mn
-
regulação
com potenciómetros para ajustar o brilho da resposta e o tempo de atraso sem desmontagem
-
Componente
com material de fixação
-
Ângulo de detecção horizontal
200 °
-
balanço
Rotação horizontal
-
protecção
com protecção contra rastejamento para a parte inferior
-
Temperatura de funcionamento
-20…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca ; poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA