Detector pres. 360º saliente 2 canais EE811

EAN
3250612258116
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sem
Funções
  • função
    Vinculação com detectores de presença de 1 canal para expandir a área de detecção
Configuração
  • canais
    dois canais de função separados para funções dependentes e independentes do brilho
Compatibilidade
  • extensão
    em BLC ou botão de pressão (NO) as extensões podem ser activadas ou desactivadas por novo accionamen
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Dimensões
  • Largura produto instalado
    100 mm
  • Altura recomendada de montagem
    2.5…3.5 m
Medição
  • Método de detecção
    Infravermelhos
Alcance
  • Alcance máx.
    12M
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Detecção
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Ø da área de detecção, ao nível do solo
    ≈ 12 m
  • Ø do campo de detecção, no auge do escritório
    ≈ 5 m
  • Distância de detecção frontal
    7 m
  • Distância de detecção lateral
    13 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Tipo de tratamento da superficie
    Não tratada
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1200 lx
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 1200 Lux
Gestão de iluminação LED
  • Lâmpadas LED 230V
    20 x 18 W
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    4 m
  • modo de instalação
    para montagem no tecto (também numa caixa de parede 60)
Configurações
  • Sensibilidade regulável
    Sim
  • Tempo de comutação, ajustável
    ≈ 1…30 mn
Equipamento
  • Ângulo de detecção horizontal
    360 °
  • balanço
    Cabeça do detector giratória 90 °
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…60 °C
  • poupança de energia
    poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade ; poupança de energia por meio de comutação de luz, aquecimento dependente da presença e luminosidade
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento
  • Série de design principal
    Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA