The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector pres. 360º saliente 1 canal
EE810
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
função
com comunicação entre unidades individuais ligadas em paralelo (formação de sistema de controlador)
-
saída
1 saída eletrônica (Triac) para ativação do interruptor da hora da luz da escada
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Altura produto instalado
31 mm
-
Largura produto instalado
100 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Tensão de alimentação
230 V
-
-
-
Ø do campo de detecção, no auge do escritório
≈ 5 m
-
Distância de detecção frontal
7 m
-
Distância de detecção lateral
13 m
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1200 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1200 Lux
-
Lâmpadas LED 230V
20 x 18 W
-
LED
com LED como auxiliar de ajuste
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
modo de instalação
para montagem no tecto (também numa caixa de parede 60)
-
Sensibilidade regulável
Sim
-
Tempo de comutação, ajustável
≈ 1…30 mn
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
Classe de protecção
Classe II
-
Temperatura de funcionamento
0…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…60 °C
-
poupança de energia
poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA