The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector mov. 360º IP21 encastrar
EE805
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão de serviço
230 V~ +10%/-15%
-
Corrente de comutação (ohmica)
máx. 10 A
-
Dimensão (Ø x A)
100 x 50 mm
-
Largura produto instalado
19 mm
-
Ø aberturas de recesso
75 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Espessura da parede
5…20 mm
-
Potência iluminação halogéneo 230V
0 / 1000 W
-
Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
1000 VA
-
Potência absorvida (standby)
1.2 W
-
Potência iluminação incandescente
0 / 1000 W
-
Pot.máx.de halogéneo MBT (ferro) por saída
500 W
-
Tensão de alimentação
230V +10% / -15%
-
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 6 m
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
- com balastro eletrónico (EB)
8 x 58 W
-
Lâmpadas de poupança de energia
10 x 20 W
-
Lâmpadas fluorescentes não compensadas
1000 W
-
Lâmpadas incandescentes de halogéneo de 12 V
500 VA
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
1000 W
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
Tipo de montagem
Encastrada
-
Seção transversal do condutor
1…2.5 mm²
-
-
modo de ligação
com terminais de encaixe
-
Sensibilidade regulável
Não
-
Tempo de comutação, ajustável
5 s…15 mn
-
Componente
com material de fixação
-
Classe de protecção
Classe II
-
Temperatura de funcionamento
0…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA