The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector mov. 360º IP21 saliente
EE804
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Altura produto instalado
50 mm
-
Dimensão (Ø x A)
100 x 50 mm
-
Largura produto instalado
105.5 mm
-
Altura recomendada de montagem
2.5…3.5 m
-
Tensão de alimentação
230V +10% / -15%
-
-
-
Ø da área de detecção, ao nível do solo
≈ 6 m
-
Distância de detecção frontal
6 m
-
Distância de detecção lateral
6 m
-
-
Cor RAL
RAL 9001 - Branco
-
Material
matéria plástica
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx
-
Intervalo de medida de luminosidade
5 / 1000 Lux
-
Altura máxima de montagem
4 m
-
Tipo de montagem
Saliente
-
-
modo de ligação
com terminais de parafuso
-
Sensibilidade regulável
Não
-
Tempo de comutação, ajustável
5 s…15 mn
-
Componente
com material de fixação
-
Ângulo de detecção horizontal
360 °
-
Classe de protecção
Classe II
-
Temperatura de funcionamento
0…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…60 °C
-
Aplicações
Detector de movimento
-
Série de design principal
Detector de movimentos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA