The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Int. dif. 3P+N 40A 300mA HI c/bornes des
CFH840F
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 400 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
Sensibilidade diferencial
300 mA
-
-
Resistência às ondas de choque
3 kA
-
Poder de fecho e de corte
1.5 kA
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-1
6 kA
-
Corrente nominal a -25°C
40 A
-
Corrente nominal a -20°C
40 A
-
Corrente nominal a -15°C
40 A
-
Corrente nominal a -10°C
40 A
-
Corrente nominal a -5°C
40 A
-
Corrente atribuída a 0°C
40 A
-
Corrente nominal a 5°C
40 A
-
Corrente nominal a 10°C
40 A
-
Corrente nominal a 15°C
40 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
40 A
-
Corrente nominal a 25°C
40 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
40 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
40 A
-
Corrente nominal a 65°C
40 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
40 A
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
84.4 mm
-
Largura produto instalado
71 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)
1
-
Potência total dissipada em IN
7.2 W
-
Potência dissipada por pólo
2.1 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Disparo rápido (Short time)
Não
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
2000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação em cabo flexível
1 / 16mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 16 mm²
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…40 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-55…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA