The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bloco dif. 4P 40A 300mA tipo HI3M
BF440
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 400 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
Sensibilidade diferencial
300 mA
-
-
Corrente estipulada a 40ºC
40 A
-
Profundidade produto instalado
9.2 cm
-
Altura produto instalado
7 cm
-
Largura produto instalado
3.5 cm
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
2000
-
Nº de manobras mecânicas
1000
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
não aplicável
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Não
-
Secção de ligação em cabo flexível
16mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
25 mm²
-
Sensibilidade diferencial regulável
Não
-
Tempo de disparo regulável
Não
-
Temp. da protecção diferencial
0 s
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-5…40 °C
-
-
Tropicalização
Execução I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA