The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bloco dif. dupla saída 3P+N 25A 30mA HI
BDH925F
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 400 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
Sensibilidade diferencial
30 mA
-
-
Resistência às ondas de choque
3 kA
-
Corrente estipulada a 40ºC
25 A
-
Potência total dissipada em IN
1.8 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
1000
-
Nº de manobras mecânicas
6000
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
não aplicável
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Sensibilidade diferencial regulável
Não
-
Tempo de disparo regulável
Não
-
Temp. da protecção diferencial
0 s
-
-
withtransparentlabelholder
Não
-
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…40 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-40…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA