The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bloco dif. 4P 125A 30mA tipo HI 6M
BDH480E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda ou direita
-
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Não aplicável
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Tensão alternada estipulada de utilização
240 / 415 V
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
Sensibilidade diferencial
30 mA
-
Intensidade nominal
125 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
125 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
125 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
118.9 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
112.4 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
105.6 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
99.4 A
-
Profundidade produto instalado
69 mm
-
Altura produto instalado
103 mm
-
Largura produto instalado
213 mm
-
Potência total dissipada em IN
15 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
1000
-
Nº de manobras mecânicas
7000
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
não aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
metálico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Não
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção de ligação em cabo flexível
10 - 50 mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
10 / 70 mm²
-
Sensibilidade diferencial regulável
Não
-
Tempo de disparo regulável
Não
-
Temp. da protecção diferencial
0 s
-
texto
IEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Tropicalização
Todos o climas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA