Bloco dif. 3P 25A 30mA tipo HI 2M BD325

EAN
3250611343257
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
258,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda
  • Nº de pólos
    3 P
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    400 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA
  • Intensidade nominal
    25 A
Corrente / temperatura
  • Corrente estipulada a 40ºC
    25 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    9.2 cm
  • Altura produto instalado
    7 cm
  • Largura produto instalado
    3.5 cm
Frequência
  • etimfrequency
    50 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    4.4 W
Disparador
  • Protegido contra disparos intempestivos
    Sim
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    2000
  • Nº de manobras mecânicas
    2000
Instalação, montagem
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    não aplicável
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    não aplicável
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Não
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
Configurações
  • Sensibilidade diferencial regulável
    Não
  • Tempo de disparo regulável
    Não
  • Temp. da protecção diferencial
    0 s
Padrões
  • texto
    EN 61009-2-1 ; EN 62423
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Tipo de protecção diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA