The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
B.7 - progr. hor. est. KNX RF, alu mate
85745183
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Deslocamento de tempo astronómico
± 2 h
-
-
Gerador de números aleatórios para o programa de férias
± 15 mn
-
Funções adicionais ETS
ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação, exibição de status, 2 x alarme
-
função
função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
funções quicklink
funções de quicklink: 2 cenas, controlo forçado, botão para cima / para baixo
-
comutador
com modo de comutação manual / automático
-
Power over Ethernet (PoE)
≈ 8 h
-
Protocolo rádio
KNX rádio
-
Poder de transmissão de rádio
< 10 mW
-
Precisão de funcionamento
± 3 min / ano
-
sensor
Protecção solar e abaixamento controlado por crepúsculo com sensor de brilho
-
-
Material / mão de obra
lacado
-
Aparência da superfície
mate
-
conexão bus
integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
-
Duração mínima do ajuste das lamelas
≈ 150 ms
-
Ajuste da lamela na duração do sinal
< 1 s
-
Ajuste da lamela na tecla pressionada
< 0.5 s
-
Hora
com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
-
Número de programação para cima / baixo
20 / dia
-
Número de canais de rádio
1
-
Número de lentes quicklink
máx. 20 transmissores / receptores
-
Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal
> 1 s
-
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
> 0.5 s
-
changeovertimeforchangeofdirection
< 0.6 s
-
Memória
2 memórias independentes de programas predefinidos, adaptáveis individualmente
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Comando de estores ; Sistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA