The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.3/B.7 - prog. hor. est, antr mate
85741185
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Deslocamento de tempo astronómico
± 2 h
-
-
Gerador de números aleatórios
± 15 mn
-
função
função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
comutador
com modo de comutação manual / automático
-
Power over Ethernet (PoE)
≈ 8 h
-
-
Frequência de funcionamento
- Hz
-
modo de instalação
como suporte de aparelho para fixação de grampo
-
Duração mínima do ajuste das lamelas
≈ 250 ms
-
Ajuste da lamela na tecla pressionada
< 0.5 s
-
Hora
com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
-
Número de programação para cima / baixo
20
-
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
> 0.5 s
-
changeovertimeforchangeofdirection
< 0.6 s
-
Memória
2 memórias independentes de programas predefinidos, adaptáveis individualmente
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Comando de estores
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA