R.1/R.3 - prog. horário est, branco 85741139

EAN
4011334375227
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
106,31 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Deslocamento de tempo astronómico
    ± 2 h
  • Duração
    2 mn
  • Gerador de números aleatórios
    ± 15 mn
  • comutador
    com modo de comutação manual / automático
  • Power over Ethernet (PoE)
    ≈ 8 h
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    12 V
  • Frequência de funcionamento
    - Hz
Dimensões
  • Diâmetro
    58 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Material
    termoplástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Configurações
  • Duração mínima do ajuste das lamelas
    ≈ 250 ms
  • Ajuste da lamela na tecla pressionada
    < 0.5 s
  • Hora
    com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
Equipamento
  • Número de programação para cima / baixo
    20
  • Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
    > 0.5 s
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Série
    R.1, berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA