EAN
4011334382232
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
153,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
Comandos e indicadores
  • operação
    áreas operacionais configuráveis ​​como operação de uma ou duas áreas
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    14 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 5
  • bateria / armazenamento da bateria
    com bateria de lítio 3 V tipo: CR 2430
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    alumínio
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de configuração
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem em superfície plana e extensão de combinações
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Configurações
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    4
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    berker K.5
  • Série
    Berker.Net ; Berker K.5
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA