The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.1/R.3 - BP simples KNX RF, prt
85655231
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Funções adicionais ETS
ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
-
função
função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
funções quicklink
funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
-
operação
áreas operacionais configuráveis como operação de uma ou duas áreas
-
botão / botão de pressão
com o botão de configuração
-
Protocolo rádio
KNX rádio
-
-
Profundidade de montagem
14 mm
-
Frequência de transmissão de rádio
868.3 MHz
-
Poder de transmissão de rádio
< 10 mW
-
Tempo de vida da bateria [an(s)]
≈ 5
-
bateria / armazenamento da bateria
com bateria de lítio 3 V tipo: CR 2430
-
Cor da etiqueta
217,217,217
-
-
Designação técnica de materiais
PC_PMA preto
-
LED
com LED de configuração
-
modo de instalação
para montagem em superfície plana e extensão de combinações
-
conexão bus
integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
-
programar
Configuração rápida usando botões e display LED
-
Número de canais de rádio
2
-
Número de lentes quicklink
máx. 20 transmissores / receptores
-
Tipo de configuración
Laserdruck
-
Ciclo de trabalho do transmissor
1 %
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Sistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principal
berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
-
Série
R.1 ; berker R.3 ; Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA