The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Q.x - BP simples KNX RF, alumínio
85655224
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Funções adicionais ETS
ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
-
funções quicklink
funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
-
Protocolo rádio
KNX rádio
-
-
Profundidade de montagem
14 mm
-
Frequência de transmissão de rádio
868.3 MHz
-
Poder de transmissão de rádio
< 10 mW
-
Tempo de vida da bateria [an(s)]
≈ 5
-
Cor RAL
RAL 9006 - Alumínio claro
-
-
Aparência da superfície
aveludado
-
Número de canais de rádio
2
-
Número de lentes quicklink
máx. 20 transmissores / receptores
-
Ciclo de trabalho do transmissor
1 %
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Sistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principal
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA