EAN
4011334369400
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
87,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    14 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 5
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    2
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • Ø do brilho necessário
    pelo menos 300 lx 6 h/dia
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA