R.1/R.3 - BP simples, solar, KNX RF, prt 85655131
EAN
4011334369608
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
148,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Funções adicionais ETSETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
-
funções quicklinkfunções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
Conectividade
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Dimensões
-
Profundidade de montagem14 mm
Frequência
-
Frequência de transmissão de rádio868.3 MHz
Potência
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Bateria
-
Tempo de vida da bateria [an(s)]≈ 5
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta217,217,217
-
Cor da sériepreto
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPC_PMA preto
Ligação
-
conexão busintegração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Equipamento
-
Número de canais de rádio2
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
-
Ø do brilho necessáriopelo menos 300 lx 6 h/dia
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 % (sem condensação)
Identificação
-
AplicaçõesSistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principalBerker R.1/R.3/R.8
-
SérieR.1, berker R.3
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 85655131
PDF1 MB -
Acessório do produto
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
VD514 MBKNXPROD12 MB -
Declaração de conformidade
PDF292 KBPDF290 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências