The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.3/B.7-det mov comf 2.2m, antr mate
85342285
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
modo de operação
funcionamento comandado por microprocessador
-
modo de operação
operação passo a passo com tempo de imunidade (por exemplo, iluminação de escada)
-
botão / botão de pressão
com botão para ligar / desligar / automático
-
Profundidade de montagem
34 mm
-
Altura de montagem nominal
2.2 m
-
tempo de imunidade
≈ 10 s
-
Área de detecção, rectangular
≈ 8 x 12 m
-
-
Alcance, lado
cada ≈ 6 m m
-
Número de níveis de detecção
3
-
Ângulo de detecção, ajustável
cada lado ≈ 45…90 °
-
Brilho de resposta, ajustável
≈ 5…1000 lx , operação diária
-
Sensibilidade de resposta, configurável
10…100 %
-
Modo de tempo curto
200 ms
-
Atraso de disparo
≈ 180 s
-
Tempo de comutação, ajustável
≈ 10 s…30 mn
-
Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para
30 s
-
Índice de protecção IP
IP20
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Comando de iluminação ; Detector de movimento
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Detector de movimentos ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA