EAN
4011334374213
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
70,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • modo de operação
    funcionamento comandado por microprocessador
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão para ligar / desligar / automático
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    34 mm
  • Altura de montagem nominal
    2.2 m
  • Diâmetro
    57.6 mm
Medição
  • Área de detecção, rectangular
    ≈ 8 x 12 m
Alcance
  • Alcance, frente
    ≈ 8 m
  • Alcance, lado
    cada ≈ 6 m m
Detecção
  • Número de níveis de detecção
    3
  • Ângulo de detecção, ajustável
    cada lado ≈ 45…90 °
  • Ø da área de detecção, ao nível do solo
    0 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx , operação diária
Configurações
  • Luminosidade de resposta regulável
    Sim
  • Sensibilidade regulável
    Sim
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    10…100 %
  • Atraso de disparo
    ≈ 180 s
  • Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para
    30 s
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento
  • Série de design principal
    berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Série
    Detector de movimentos ; R.1 ; berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA