EAN
4011334374206
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
50,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão para ligar / desligar / automático
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    34 mm
  • Altura de montagem nominal
    2.2 m
Medição
  • Área de detecção, rectangular
    ≈ 8 x 12 m
Alcance
  • Alcance, frente
    ≈ 8 m
  • Alcance, lado
    cada ≈ 6 m m
Detecção
  • Número de níveis de detecção
    3
  • Ângulo de detecção, ajustável
    cada lado ≈ 45…90 °
  • Ø da área de detecção, ao nível do solo
    0 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Material
    termoplástico
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx , operação diária
Configurações
  • Luminosidade de resposta regulável
    Sim
  • Sensibilidade regulável
    Sim
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    10…100 %
  • Atraso de disparo
    ≈ 180 s
  • Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para
    30 s
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação, Detector de movimento
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA