EAN
4011334481683
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
147,22 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Duração do movimento
    2 mn
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Comandos e indicadores
  • operação
    activação da função party usando os botões para cima e para baixo> 20 seg.
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração e função
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
Dimensões
  • Diâmetro
    57.6 mm
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Detecção
  • sensor
    Protecção solar e abaixamento controlado por crepúsculo com sensor de brilho
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED indicador de protecção de bloqueio
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Configurações
  • Tempo de ajuste das lamelas
    (ajustável) 50 ms…2.5 s
  • Duração mínima do ajuste das lamelas
    ≈ 150 ms
  • Ajuste da lamela na duração do sinal
    < 1 s
  • Ajuste da lamela na tecla pressionada
    < 0.4 s
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal
    > 1 s
  • Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
    > 0.4 s
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores ; Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Série
    R.1 ; berker R.3 ; Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA