K.1/K.5 - tecla dupla, alumínio mate 85142177

EAN
4011334382195
Quantidade
1 Uni.

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • operação
    com 2 botões de pressão de operação conceito por série
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    12 V
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    alumínio
  • Cor
    Alumínio
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    berker K.5
  • Série
    Berker K.5
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA