Tampa p/ BP KNX K.x 1 tecla c/ BCU, antr 80960275

EAN
3250617152778
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
6,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • função
    Função para interrupção manual de funções automáticas já activadas
Comandos e indicadores
  • operação
    áreas operacionais configuráveis ​​como operação de uma ou duas áreas
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Dimensões
  • Altura
    55 mm
Potência
  • Consumo de energia KNX
    ≈ 108 mW
Câmara
  • lente
    com lentes para exibição de status RGB do módulo de botão
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
Equipamento
  • sinal sonoro/sirene
    com campainha integrado para identificação acústica do dispositivo dentro do sistema
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
  • temperatura
    sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Série
    KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA