Detector movimento KNX S.x 1,1m 80262180

EAN
3250617154116
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
97,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Duração de impulso máximo
    30 mn
  • função
    simulação de presença de uma pessoa ; com função festa
  • comutador
    com interruptor para OFF / automático / ON
  • modo de operação
    com modo de ensaio ; com 3 modos de operação: automático / permanente ON / permanente OFF
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    com botão para automático / permanente ON / permanente OFF
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    10 mA
Dimensões
  • altura óptima de montagem
    1.1 m
Medição
  • Área de detecção, rectangular
    ≈ 12 x 16 m
Alcance
  • Capacidade de transmissão máxima frontal
    12 m
  • Capacidade de transmissão máxima lateral
    8 m
Detecção
  • Ángulo de detección vertical
    0 / 7 °
  • Ângulo de detecção, ajustável
    cada lado ≈ 45…90 °
  • Ángulo de detección horizontal
    90 / 180 °
  • Tipo de captor
    Detector movimento
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx
Gestão de iluminação LED
  • LED
    Exibição do modo de operação através do LED de status, vermelho / verde / laranja
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    0 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
  • Temporização mínima
    10 s
  • Tempo de comutação, ajustável
    10 s…30 mn
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sensores
  • Série de design principal
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA