EAN
4011334449829
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
63,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Conectividade
  • interface
    como interface entre módulos de utilizador INSTABUS EIB e linha bus
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    ≈ 10 mA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • Largura
    0 modules
  • Diâmetro
    70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Nº de contactos
    4
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Equipamento
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: unidade de acoplamento de bus
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - unidades do sistema
  • família de produtos:
    família de produtos: unidades de sistema
  • Série de design principal
    KNX
  • Série
    KNX, Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA