The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
botão / botão de pressão
com botão de programação iluminado
-
interface
como interface entre módulos de utilizador INSTABUS EIB e linha bus
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
≈ 10 mA
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
-
LED
com LED vermelho de programação
-
modo de instalação
com garras de expansão
-
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system, easy
-
Tipo de produto:
tipo de produto: unidade de acoplamento de bus
-
sinal sonoro/sirene
com campainha integrado para identificação acústica do dispositivo dentro do sistema
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
com abajur de proteção contra poeira para interface de usuário (AST)
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
temperatura
Ligação adicional para sensor de temperatura externo
-
Aplicações
KNX - unidades do sistema
-
família de produtos:
família de produtos: unidades de sistema
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA