The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
touch control KNX 3.5’’
75740101
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
Unidade funcional para emisores/actuadores
Sim
-
Receptor integrado DCF77
Não
-
botão / botão de pressão
com botão de programação
-
-
-
entradas
4 entradas analógicas / digitais
-
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
≈ 10 mA
-
-
Profundidade de montagem
25.5 mm
-
-
-
-
Potência absorvida (standby)
0.6 W
-
Consumo de energia KNX
≈ 1 W
-
Exibição gráfica de resolução
320 x 240 px
-
-
Tamanho da tela TFT
3.5 ″
-
-
Tipo de tratamento da superficie
não-tratado
-
-
Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
0.25 mm²
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
ligação
Ligação para sensor de temperatura externa e contactos binários
-
Comprimento do cabo binário extensível a
máx. 10 m
-
Modos de configuração possíveis
system
-
programar
até 10 páginas livremente configuráveis para elementos e displays de operação
-
Número de pontos de actuação
6
-
Com proteção em desmontagem / anti-roubo
Sim
-
regulação manual do valor prescrito
Sim
-
Controlador de temperatura
Sim
-
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
0…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…50 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
Clase de eficiencia energética
IV (2%)
-
Umidade relativa (sem condensação)
95 % (sem condensação)
-
Aplicações
KNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:
família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA