B.IQ - BP KNX 5 tec+termóst, alu 75665594

EAN
4011334257615
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
464,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
  • função
    para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, com função de protecção de válvula, pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
  • temporizadores
    com temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas
  • modo de operação
    modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • reduzir a intensidade da luz
    diminuição de intensidade luminosa na área
  • Número de teclas
    5
  • operação
    conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável, operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
  • Indicação / visor
    LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto, visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
  • botão / botão de pressão
    com 2 botões de função de visor adicional
Conectividade
  • codificação
    com bloqueio para crianças
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    16.7 mm
  • Largura
    0 modules
  • Altura
    178.8 mm
  • Largura
    88.5 mm
Medição
  • codificador
    codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material / mão de obra
    Alumínio anodizado
  • Material
    Alumínio
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED azul LIGADO e 10 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
  • acoplador de bus
    para unidade de acoplamento de bus de embutir plus
Configurações
  • parametrização
    menu do display programável para o cliente final, sensor de presença parametrizável para aumento de conforto, operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
  • programar
    programável com ETS2 a partir de V1.2a
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Não
Acessórios incluídos
  • Caixa
    para instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: B.IQ
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
  • controlo
    para controlo de sala individual, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo
Software
  • Actualização
    com Flash-Controller
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
  • alarme
    telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Versão atual
    2.6
  • Série de design principal
    KNX - Berker B.IQ
  • Série
    B.IQ, KNX

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA