EAN
4011334393948
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
11,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
  • Número de pólos
    bipolar + terra
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    105,105,105
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Designação técnica de materiais
    ASA branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
Configurações
  • Parâmetro de sombreamento
    R1_biały
  • Parâmetro laser
    R1_weiß
Equipamento
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Série
    R.1 ; berker R.3
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA