Q.3 - bot. cancel/presença, monob, branc 52056099

EAN
4011334393665
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
109,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    16.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
Instalação, montagem
  • normnatinstallationinstandardwallboxes
    DIN 49073-1
  • modo de instalação
    fixação de encaixe do centro
Cabo
  • cablelengthtolightsignal
    máx. 500 m
Acessórios incluídos
  • expansível/Expansão
    Como expansão para o conjunto de chamadas de emergência
Segurança
  • alarme
    com codificador de alarme visual e acústico
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
Identificação
  • Série de design principal
    berker Q.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA