The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Q.x - Schuko c/ USB A+C, branco
48046089
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
-
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
-
Tensão de entrada
220…250 V AC
-
Tensão de saída
4.75…5.25 V DC
-
Corrente de entrada
máx. 500 mA
-
Corrente de saída
máx. 3 A
-
outputcurrentwhenoperatingbothsockets
máx. 3 A
-
outputcurrentpersocket
máx. 3 A
-
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
Potência absorvida (standby)
< 50 mW
-
-
tampa
Placa de cobertura central
-
-
Cor RAL
RAL 9010 - Branco puro
-
-
Aparência da superfície
aveludado
-
modo de instalação
para montagem à face e montagem em parede oca
-
Seção transversal do condutor (flexível)
1.5…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)
1.5…2.5 mm²
-
modo de ligação
com terminais de encaixe
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
02
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
Proteção de contacto aprimorada
-
withenhancedcontactprotection
Sim
-
Temperatura de funcionamento
5…35 °C
-
Série de design principal
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA