The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.x - tom. Schuko p.etiq., verde mt
47501903
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Modo de fixação
Encastrada
-
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
installationdepthflushmountedboxes
31 mm
-
tampa
Placa de cobertura central
-
Colores especiales de líneas de diseño
verde
-
-
-
Cor RAL
RAL 6029 - Verde menta
-
-
Aparência da superfície
mate
-
-
modo de instalação
com garras de expansão
-
Bornes de junção
DIN 49073-1
-
Bornes de junção
de acordo com VDE 0620-1
-
modo de ligação
com terminais de encaixe
-
_empty_
com porta-etiqueta
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
05
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
sem proteção de contacto aprimorada
-
withenhancedcontactprotection
Não
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
-
Texto de indicação
Mecanismo com código de cor. Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA