S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, brc mt 47299909

EAN
4011334232377
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    31 mm
  • Profundidade de montagem
    22 mm
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura completa
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • ismetalliccolour
    Não
Instalação, montagem
  • normnatinstallationin1gangwallboxes
    DIN 49073-1
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA