Q.x - Schuko x2 monob. obtur, alumínio 47296084

EAN
4011334446606
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    22 mm
Instalação, montagem
  • normnatinstallationin1gangwallboxes
    DIN 49073-1
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
Segurança
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série
    Berker Q.1

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA