Connect - cx.deriv. p/encastrar, branco 447709

EAN
4011334183044
Quantidade
5 PCEs
Grupo
24
7,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • versão
    configuração plana
Dimensões
  • Comprimento
    86 mm
  • Altura
    85.8 mm
  • Largura
    85.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    cinzento claro
  • Cor
    Cinzento claro
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso e expansão em caixa 60 e 70
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    máx. 2.5 mm²
  • terminal
    com terminal duplo de 5 pólos, de bloqueio
Identificação
  • Aplicações
    Sistemas e acessórios de ligação
  • Série de design principal
    Sistemas de ligação

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA