EAN
4011334305019
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
36,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
  • Número de pólos
    bipolar + terra
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    125 V AC
  • Corrente nominal
    15 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    19 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Duroplástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    4
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Padrões
  • Standard
    NEMA 5-15 R
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instruções
  • Texto de indicação
    Não certificado pela UL.
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA