S.1/B.x - Schuko c/LED orient., branc mt 41091909

EAN
4011334364085
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
50,69 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Potência
  • Consumo de energia
    0.25 W/0.35 VA VA
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Detecção
  • sensor
    sensor de brilho integrado que liga a luz de orientação no crepúsculo e desliga quando há brilho suficiente
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • Desligar o brilho
    ≈ 4 lx
  • Brilho de activação
    ≈ 2 lx
  • Intensidade da luz (branco)
    0.2 cd
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    2.5
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de suspensão de aparafusar
Cabo
  • cablagem
    Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Equipamento
  • iluminação
    benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA