The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., antrc mt
41091606
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Modo de fixação
Encastrada
-
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
Consumo de energia
0.25 W/0.35 VA VA
-
tampa
Placa de cobertura central
-
sensor
sensor de brilho integrado que liga a luz de orientação no crepúsculo e desliga quando há brilho suficiente
-
-
Material / mão de obra
lacado
-
Aparência da superfície
mate
-
-
Brilho de activação
≈ 2 lx
-
Intensidade da luz (branco)
0.2 cd
-
modo de instalação
com garras de expansão
-
Secção transversal do condutor (rígida)
máx. 2.5 mm²
-
Bornes de junção
DIN 49073-1
-
Bornes de junção
de acordo com VDE 0620-1
-
cablagem
Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
05
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
Proteção de contacto aprimorada
-
withenhancedcontactprotection
Sim
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA