EAN
4011334197607
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
16,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • modo de comutação
    contacto de comutação, com contacto de sinal separado
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Profundidade de montagem
    31.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Comprimento
  • Cordão longo
    14 cm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem na parede ou tecto
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA