1930/Glas/R.c - botão rot. duplo, 2 entr 383803

EAN
4011334489191
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
52,51 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série
    Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
Instruções
  • Texto de indicação
    Igualmente adequado para fixação com placas de cobertura em vidro sem centro.

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA