EAN
4011334190752
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
57,39 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    16 AX
Dimensões
  • Profundidade
    40.1 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Largura
    70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
Equipamento
  • dispositivos de fecho/sistemas de chave
    para sistemas de chave mestra
  • canhões DIN
    para canhões DIN
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA