R.classic - comut.bipol. estores, branco 38122189

EAN
4011334489351
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
72,18 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
  • Modo de fixação
    Encastrada
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 AX
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    58 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série de design principal
    Serie R.classic

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA