1930/Gls/Plzz - comut.bip.estores, branc 3812

EAN
4011334024545
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    55.2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série de design principal
    Serie 1930/Glas
  • Série
    Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA