K.1/K.5 - tomada HDMI ficha 90º, branco 3315437009

EAN
4011334330660
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
112,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    19pole
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    41 mm
Frequência
  • Faixa de frequência (vertical)
    50…85 Hz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA