K.1/K.5 - tomada HDMI ficha 90º, alu lac 3315437003

EAN
4011334378372
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
118,39 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    19pole
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    41 mm
Frequência
  • Faixa de frequência (vertical)
    50…85 Hz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    alumínio
  • Cor
    Alumínio
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    berker K.5
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA