S.1/B.x - tomada HDMI ficha 90º, alum mt 3315431404

EAN
4011334330646
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
119,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    19pole
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    41 mm
Frequência
  • Faixa de frequência (vertical)
    50…85 Hz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    mate
  • material / superfície
    contactos banhados a ouro
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, para fixação por parafuso
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA