EAN
4011334443780
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
114,80 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    19pole
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    16.8 mm
Frequência
  • Faixa de frequência (vertical)
    50…85 Hz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • material / superfície
    contactos banhados a ouro
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA